MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS16-1500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS16-1500

181H1727

Length [mm]: 1500

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S100 IS16 L1500 FEA DP MW
ModelS100-IS16-1500
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристика
Стойност
Вид на продуктаMW Insulation jacket
ВръзкаDN200
Група продуктиHeat exchangers
Дължина [mm]1500.0 mm
Наименование на продуктаAccessory

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло39 Kilogram
Характеристика
Стойност
Нето тегло39 Kilogram