MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS10-3000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS10-3000

181H1711

Length [mm]: 3000

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU. JACKET S100 IS10 FEA L3000 DP MW
ModelS100-IS10-3000
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристика
Стойност
Вид на продуктаMW Insulation jacket
ВръзкаDN200
Група продуктиHeat exchangers
Дължина [mm]3000.0 mm
Наименование на продуктаAccessory

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло41.8 Kilogram
Характеристика
Стойност
Нето тегло41.8 Kilogram