MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S86-IS06-1500
181H1597
Length [mm]: 1500
181H1597
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACK S86 IS6 L1500 DP MW |
| Model | S86-IS06-1500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Вид на продукта | MW Insulation jacket |
| Връзка | DN150 |
| Група продукти | Heat exchangers |
| Дължина [mm] | 1500.0 mm |
| Наименование на продукта | Accessory |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 37 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Нето тегло | 37 Kilogram |