MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S86-IS06-1300-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S86-IS06-1300

181H1594

Length [mm]: 1300

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACK S86 IS6 L1300 DP MW
ModelS86-IS06-1300
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристика
Стойност
Вид на продуктаMW Insulation jacket
ВръзкаDN150
Група продуктиHeat exchangers
Дължина [mm]1300.0 mm
Наименование на продуктаAccessory

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло37 Kilogram
Характеристика
Стойност
Нето тегло37 Kilogram