MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS06/10-2500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS06/10-2500

181H1546

Length [mm]: 2500

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S81 IS6-10 L2500 FEA DP MW
ModelS81-IS06/10-2500
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристика
Стойност
Вид на продуктаMW Insulation jacket
ВръзкаDN300
Група продуктиHeat exchangers
Дължина [mm]2500.0 mm
Наименование на продуктаAccessory

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло47 Kilogram
Характеристика
Стойност
Нето тегло47 Kilogram