PU Insulation jacket, PU-FOAM, S110-DS10-2500
181H1526
Length [mm]: 2500
181H1526
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS.JACK S110 DS10 L2500 FEA DP PUR DDC |
| Model | S110-DS10-2500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Вид на продукта | PU Insulation jacket |
| Връзка | DN150 |
| Група продукти | Heat exchangers |
| Дължина [mm] | 2500.0 mm |
| Наименование на продукта | Accessory |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 48.5 Kilogram |
| Нето тегло | 48.5 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 3.443 Cubic meter |