MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS16-2000
181H1475
Length [mm]: 2000
181H1475
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S65 IS16 FEA L2000 DP MW |
| Model | S65-IS16-2000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Вид на продукта | MW Insulation jacket |
| Връзка | DN200 |
| Група продукти | Heat exchangers |
| Дължина [mm] | 2000.0 mm |
| Наименование на продукта | Accessory |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 34.8 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Нето тегло | 34.8 Kilogram |