MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS06-1500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS06-1500

181H1452

Length [mm]: 1500

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACK S65 IS6 FEA L1500 DP MW
ModelS65-IS06-1500
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристика
Стойност
Вид на продуктаMW Insulation jacket
ВръзкаDN200
Група продуктиHeat exchangers
Дължина [mm]1500.0 mm
Наименование на продуктаAccessory

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло34.8 Kilogram
Характеристика
Стойност
Нето тегло34.8 Kilogram