MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS10-1300-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS10-1300

181H1449

Length [mm]: 1300

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S65 IS10 L1300 FEA DP MW
ModelS65-IS10-1300
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристика
Стойност
Вид на продуктаMW Insulation jacket
ВръзкаDN200
Група продуктиHeat exchangers
Дължина [mm]1300.0 mm
Наименование на продуктаAccessory

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло28.7 Kilogram
Нето тегло28.7 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume1880.027 Liter