PU Insulation jacket, PU-FOAM, S64-IS10-1000
181H1424
Length [mm]: 1000
181H1424
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET S64 IS10 FEA L1000 DP PUR |
| Model | S64-IS10-1000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Вид на продукта | PU Insulation jacket |
| Връзка | DN100 |
| Група продукти | Heat exchangers |
| Дължина [mm] | 1000.0 mm |
| Наименование на продукта | Accessory |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 41.9 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Нето тегло | 41.9 Kilogram |