MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S64-IS10-2000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S64-IS10-2000

181H1418

Length [mm]: 2000

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S64 IS10 FEA L2000 DP MW
ModelS64-IS10-2000
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристика
Стойност
Вид на продуктаMW Insulation jacket
ВръзкаDN100
Група продуктиHeat exchangers
Дължина [mm]2000.0 mm
Наименование на продуктаAccessory

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло40 Kilogram
Характеристика
Стойност
Нето тегло40 Kilogram