MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S64-IS10-1500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S64-IS10-1500

181H1417

Length [mm]: 1500

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S64 IS10 FEA L1500 DP MW
ModelS64-IS10-1500
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристика
Стойност
Вид на продуктаMW Insulation jacket
ВръзкаDN100
Група продуктиHeat exchangers
Дължина [mm]1500.0 mm
Наименование на продуктаAccessory

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло72.9 Kilogram
Характеристика
Стойност
Нето тегло72.9 Kilogram