MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S64-IG10/16-1000
181H1414
Length [mm]: 1000
181H1414
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU. JACKET S64 IG10-16 L1000 DP MW |
| Model | S64-IG10/16-1000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Вид на продукта | MW Insulation jacket |
| Връзка | DN100 |
| Група продукти | Heat exchangers |
| Дължина [mm] | 1000.0 mm |
| Наименование на продукта | Accessory |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 30.7 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Нето тегло | 30.7 Kilogram |