PU Insulation jacket, PU-FOAM, S62-IS10-3000-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S62-IS10-3000

181H1337

Length [mm]: 3000

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINS. JACK S62-63 IS/DS PN10 L3000 DP PUR
ModelS62-IS10-3000
Product lineGasketed Heat Exchangers
Size/Dimensions1*1*1
Характеристика
Стойност
Вид на продуктаPU Insulation jacket
ВръзкаDN150
Група продуктиHeat exchangers
Дължина [mm]3000.0 mm
Наименование на продуктаAccessory

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло44.1 Kilogram
Характеристика
Стойност
Нето тегло44.1 Kilogram