MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS16-2000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS16-2000

181H1294

Length [mm]: 2000

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS. JACKET S62-63 IS16 FEA L2000 DP MW
ModelS62-IS16-2000
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристика
Стойност
Вид на продуктаMW Insulation jacket
ВръзкаDN150
Група продуктиHeat exchangers
Дължина [mm]2000.0 mm
Наименование на продуктаAccessory

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло31.2 Kilogram
Характеристика
Стойност
Нето тегло31.2 Kilogram