MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS10-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS10-1000

181H1281

Length [mm]: 1000

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS. JACK S62-63 IS/DS PN10 L1000 DP MW
ModelS62-IS10-1000
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристика
Стойност
Вид на продуктаMW Insulation jacket
ВръзкаDN150
Група продуктиHeat exchangers
Дължина [mm]1000.0 mm
Наименование на продуктаAccessory

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло25 Kilogram
Нето тегло25 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume1305.082 Liter