MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S47-IS25-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S47-IS25-1000

181H1065

Length [mm]: 1000

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS. JACKET S47 IS25 FEA L1000 DP MW
ModelS47-IS25-1000
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристика
Стойност
Вид на продуктаMW Insulation jacket
ВръзкаDN100
Група продуктиHeat exchangers
Дължина [mm]1000.0 mm
Наименование на продуктаAccessory

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло23 Kilogram
Нето тегло23 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume1066.152 Liter