MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S47-IS16-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S47-IS16-1000

181H1064

Length [mm]: 1000

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S47 IS16 FEA L1000 DP MW
ModelS47-IS16-1000
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристика
Стойност
Вид на продуктаMW Insulation jacket
ВръзкаDN100
Група продуктиHeat exchangers
Дължина [mm]1000.0 mm
Наименование на продуктаAccessory

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло22.6 Kilogram
Нето тегло22.6 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume1083.712 Liter