PU Insulation jacket, PU-FOAM, S45SE-IS10/16-2000
181H0997
Length [mm]: 2000
181H0997
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS.JACKET S45SE IS10-16 FEA L2000 DP PU |
| Model | S45SE-IS10/16-2000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Вид на продукта | PU Insulation jacket |
| Връзка | DN100 |
| Група продукти | Heat exchangers |
| Дължина [mm] | 2000.0 mm |
| Наименование на продукта | Accessory |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 29.8 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Нето тегло | 29.8 Kilogram |