MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS10-2000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS10-2000

181H0893

Length [mm]: 2000

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S43 IS10 L2000 FEA DP MW
ModelS43-IS10-2000
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристика
Стойност
Вид на продуктаMW Insulation jacket
ВръзкаDN200
Група продуктиHeat exchangers
Дължина [mm]2000.0 mm
Наименование на продуктаAccessory

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло32 Kilogram
Характеристика
Стойност
Нето тегло32 Kilogram