MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS10-1500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS10-1500

181H0890

Length [mm]: 1500

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS. JACKET S43 IS10-16 FEA L1500 DP MW
ModelS43-IS10-1500
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристика
Стойност
Вид на продуктаMW Insulation jacket
ВръзкаDN200
Група продуктиHeat exchangers
Дължина [mm]1500.0 mm
Наименование на продуктаAccessory

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло29.6 Kilogram
Характеристика
Стойност
Нето тегло29.6 Kilogram