MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS06-1300-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS06-1300

181H0889

Length [mm]: 1300

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACK S43 IS6 L1300 DP MW
ModelS43-IS06-1300
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристика
Стойност
Вид на продуктаMW Insulation jacket
ВръзкаDN200
Група продуктиHeat exchangers
Дължина [mm]1300.0 mm
Наименование на продуктаAccessory

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло29.6 Kilogram
Характеристика
Стойност
Нето тегло29.6 Kilogram