MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS06-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS06-1000

181H0886

Length [mm]: 1000

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU. JACKET S43 IS6 L1000 DP MW
ModelS43-IS06-1000
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристика
Стойност
Вид на продуктаMW Insulation jacket
ВръзкаDN200
Група продуктиHeat exchangers
Дължина [mm]1000.0 mm
Наименование на продуктаAccessory

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло22.5 Kilogram
Нето тегло22.5 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume1277.637 Liter