MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS10-600-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS10-600

181H0881

Length [mm]: 600

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S43 IS10 L600 FEA DP MW
ModelS43-IS10-600
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристика
Стойност
Вид на продуктаMW Insulation jacket
ВръзкаDN200
Група продуктиHeat exchangers
Дължина [mm]600.0 mm
Наименование на продуктаAccessory

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло20 Kilogram
Нето тегло20 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.98 Cubic meter