MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS10/16-1300
181H0825
Length [mm]: 1300
181H0825
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS. JACK S41-42 IS10-16/DS L1300 DP MW |
| Model | S41/S42-IS10/16-1300 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Вид на продукта | MW Insulation jacket |
| Връзка | DN150 |
| Група продукти | Heat exchangers |
| Дължина [mm] | 1300.0 mm |
| Наименование на продукта | Accessory |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 26 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Нето тегло | 26 Kilogram |