MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS06-600-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS06-600

181H0778

Length [mm]: 600

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET 41-42 IS PN6,L600 DIV.B.M.W.
ModelS41/S42-IS06-600
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристика
Стойност
Вид на продуктаMW Insulation jacket
ВръзкаDN150
Група продуктиHeat exchangers
Дължина [mm]600.0 mm
Наименование на продуктаAccessory

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло26 Kilogram
Характеристика
Стойност
Нето тегло26 Kilogram