MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S37-IS10/16-600-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S37-IS10/16-600

181H0720

Length [mm]: 600

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S37 IS L600 DP MW
ModelS37-IS10/16-600
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристика
Стойност
Вид на продуктаMW Insulation jacket
ВръзкаDN100
Група продуктиHeat exchangers
Дължина [mm]600.0 mm
Наименование на продуктаAccessory

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло21 Kilogram
Характеристика
Стойност
Нето тегло21 Kilogram