MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S36-IS10/16-2000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S36-IS10/16-2000

181H0678

Length [mm]: 2000

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU. JACKET S36 IS10-16 L2000 DP MW
ModelS36-IS10/16-2000
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристика
Стойност
Вид на продуктаMW Insulation jacket
ВръзкаDN100
Група продуктиHeat exchangers
Дължина [mm]2000.0 mm
Наименование на продуктаAccessory

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло64.2 Kilogram
Характеристика
Стойност
Нето тегло64.2 Kilogram