PU Insulation jacket, PU-FOAM, S31A-IG10/16/25-1000
181H0612
Length [mm]: 1000
181H0612
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSS31aIG,L1000F.clos.,FOAM |
| Model | S31A-IG10/16/25-1000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Вид на продукта | PU Insulation jacket |
| Връзка | DN65 |
| Група продукти | Heat exchangers |
| Дължина [mm] | 1000.0 mm |
| Наименование на продукта | Accessory |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 15.5 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Нето тегло | 15.5 Kilogram |