PU Insulation jacket, PU-FOAM, S21/S22-IS10/16-1500
181H0485
Length [mm]: 1500
181H0485
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS.JACKET S21A IS10-16 L1500 FEA DP PUR |
| Model | S21/S22-IS10/16-1500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Вид на продукта | PU Insulation jacket |
| Връзка | DN100 |
| Група продукти | Heat exchangers |
| Дължина [mm] | 1500.0 mm |
| Наименование на продукта | Accessory |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 17 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Нето тегло | 17 Kilogram |