PU Insulation jacket, PU-FOAM, S19A-IG10/16/25-500
181H0312
Length [mm]: 500
181H0312
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS. JACKET S19a IG L500 FC PUR |
| Model | S19A-IG10/16/25-500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Вид на продукта | PU Insulation jacket |
| Връзка | DN65 |
| Група продукти | Heat exchangers |
| Дължина [mm] | 500.0 mm |
| Наименование на продукта | Accessory |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 9.4 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Нето тегло | 9.4 Kilogram |