MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S14A-IG16-500
181H0230
Length [mm]: 500
181H0230
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S14 IG16 L500 FEA FC MW |
| Model | S14A-IG16-500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Вид на продукта | MW Insulation jacket |
| Връзка | DN50 |
| Група продукти | Heat exchangers |
| Дължина [mm] | 500.0 mm |
| Наименование на продукта | Accessory |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 10.7 Kilogram |
| Нето тегло | 10.7 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 331.296 Liter |