MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S7A-IG16-500
181H0078
Length [mm]: 500
181H0078
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S7 IG16 L500 FC MW |
| Model | S7A-IG16-500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Вид на продукта | MW Insulation jacket |
| Връзка | DN50 |
| Група продукти | Heat exchangers |
| Дължина [mm] | 500.0 mm |
| Наименование на продукта | Accessory |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 13.7 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Нето тегло | 13.7 Kilogram |