MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S7A-ST16-400
181H0077
Length [mm]: 400
181H0077
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S7A ST L400 FEA FC MW |
| Model | S7A-ST16-400 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Вид на продукта | MW Insulation jacket |
| Връзка | DN50 |
| Група продукти | Heat exchangers |
| Дължина [mm] | 400.0 mm |
| Наименование на продукта | Accessory |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 6.7 Kilogram |
| Нето тегло | 6.7 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 187.547 Liter |