MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S6A-IT10-100
181H0049
Length [mm]: 100
181H0049
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.jacS6aIT,L100F.clos.MW |
| Model | S6A-IT10-100 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Вид на продукта | MW Insulation jacket |
| Връзка | DN32 |
| Група продукти | Heat exchangers |
| Дължина [mm] | 100.0 mm |
| Наименование на продукта | Accessory |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 4.7 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Нето тегло | 4.7 Kilogram |