PU Insulation jacket, PU-FOAM, S4A-IS16-300
181H0040
Length [mm]: 300
181H0040
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU. JACKET S4 IS L300 FC PUR |
| Model | S4A-IS16-300 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Вид на продукта | PU Insulation jacket |
| Връзка | DN32 |
| Група продукти | Heat exchangers |
| Дължина [mm] | 300.0 mm |
| Наименование на продукта | Accessory |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 3.9 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Нето тегло | 3.9 Kilogram |