MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S4A-IS16-500
181H0032
Length [mm]: 500
181H0032
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU. JACKET S4 IS L500 FC MW |
| Model | S4A-IS16-500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Вид на продукта | MW Insulation jacket |
| Връзка | DN32 |
| Група продукти | Heat exchangers |
| Дължина [mm] | 500.0 mm |
| Наименование на продукта | Accessory |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 8.7 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Нето тегло | 8.7 Kilogram |