MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S4A-IG16-300
181H0027
Length [mm]: 300
181H0027
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S4a IG16 L300 FC MW |
| Model | S4A-IG16-300 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Вид на продукта | MW Insulation jacket |
| Връзка | DN32 |
| Група продукти | Heat exchangers |
| Дължина [mm] | 300.0 mm |
| Наименование на продукта | Accessory |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 6.5 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Нето тегло | 6.5 Kilogram |