Серво вентил с пилотно управление, ICS 25-10-S
148X0616
Тип присъединяване: Точкова заварка, Стандарт за присъединяване: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Горно покритие: 3 функционални модули
148X0616
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ICS 25-10-S, 1-1/4" BW, 0 - 102 PSIG |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| US етикет допълнителен текст | w/electric shut-off |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | ICS 25-10-S |
| Горно покритие | 3 функционални модули |
| Група продукти | Regionally specified kits |
| Диапазон на налягането [psig] Pe [Макс] | 102.0 psig |
| Диапазон на налягането [psig] Pe [Мин] | 0.0 psig |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Наименование на продукта | Серво вентил с пилотно управление |
| Описание на продукта | Inlet press. regulator |
| Посока | Прав |
| Присъединителен размер [инч] | 1 1/4 in |
| Размер на порта (номинален) [инч] | 3/8 in |
| Стандарт за присъединяване | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип присъединяване | Точкова заварка |
| Употребено за продукт | Dual Pressure Regulator |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 6.34 Kilogram |
| Нето тегло | 0.007 Kilogram |
| Volume | 4.617 Cubic decimeter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428878753 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |