ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Серво вентил с пилотно управление, ICS 25-20-STD

148X0607

Тип присъединяване: Заварка на цокъл, Стандарт за присъединяване: ASME B 16.11, Горно покритие: 1 функционален модул

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICS 25-20-STD (3/4" Port) W/ 1" SW conn
Product lineIndustrial Refrigeration
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаICS 25-20-STD
Горно покритие1 функционален модул
Група продуктиRegionally specified kits
Диапазон на налягането [psig] Pe [Макс]754.0 psig
Диапазон на налягането [psig] Pe [Мин]363.0 psig
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Наименование на продуктаСерво вентил с пилотно управление
Описание на продуктаInlet press. regulator
ПосокаПрав
Присъединителен размер [инч]1 in
Размер на порта (номинален) [инч]3/4 in
Стандарт за присъединяванеASME B 16.11
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип присъединяванеЗаварка на цокъл
Употребено за продуктInlet Pressure Regulator

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло6.306 Kilogram
Нето тегло4.996 Kilogram
Volume22.493 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424223502
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm