Функционален модул, SVA-140B 50-65, Макс. работно налягане [bar]: 140, Капачка
148B6927
Макс. работно налягане [bar]: 140
148B6927
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | SVA-140B Top complete 50-65 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| UL одобрение | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | SVA-140B 50-65 |
| Включени части | 1 уплътнител |
| Група продукти | Регулиращи вентили и спирателни кранове |
| Име на програма за части | SVA-140B |
| Канал | Standard |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 140.0 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 2030 psig |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Марка | SVL Flexline |
| Наименование на продукта | Функционален модул |
| Оборудване | Капачка |
| Обслужваем | SVL Flexline резервни части |
| Одобрение | ВКЛЮЧЕН В C UL USCECRN |
| Продуктови аксесоари | SVL Flexline аксесоари |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Температурен диапазон [°C] [Макс.] | 150 °C |
| Температурен диапазон [°C] [Мин.] | -40 °C |
| Температурен диапазон [°F] [макс] | 302 °F |
| Температурен диапазон [°F] [мин] | -40 °F |
| Типово обозначение | Достигната горна част |
| Употребено за продукт | SVL-140B 50SVL-140B 65 |
| Хладилни агенти | R744 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 5.8 Kilogram |
| Нето тегло | 4 Kilogram |
| Volume | 13.385 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162692653 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |