-product-details

148B6366

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSVL-65BT 80 D STR Valve Housing
Product lineIndustrial Refrigeration
UL одобрениеYes
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаSVL-65BT 80
Група продуктиМултифункционални вентили
Име на програма за частиSVL-HT 65B
Индикатор на посока на потокаРелефна 1-посочна стрелка
КатегорияII
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]65.0 bar
Макс. работно налягане [psig]943 psig
МаркаSVL Flexline
Материал на присъединителния елементСтомана
Материал на тялотоСтомана
Наименование на продуктаКорпус на мултифункционален вентил
ОбслужваемSVL Flexline резервни части
Характеристика
Стойност
ОдобрениеCECRNEACUA
Описание на продуктаХидротехническо помещение
ПосокаПрав
Посока на потокДвупоточна система
Продуктови аксесоариSVL Flexline аксесоари
Размер на връзка вход [mm]80.00 mm
Размер на връзка вход [инч]3 in
Размер на свързващ изход [mm]80.0 mm
Размер на свързващ изход [инч]3 in
Стандарт за присъединяванеEN 10220
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температурен диапазон [°C] [Макс.]200 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.]-60 °C
Температурен диапазон [°F] [макс]392 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-76 °F
Тип на връзка входТочкова заварка
Тип свързващ изходТочкова заварка
Употребено за продуктSVA-65BT 80
Флуидна група12
Хладилни агентиR113R114R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR454BR455AR502R503R507AR513AR600R600aR717R744RE170

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло8.5 Kilogram
Нето тегло7.45 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume17.708 Liter
EAN/UPC5715255140061