Гаранция и обслужване
145H4910
Recess Box wo/Mount. rail W690/H910/D150
145H4910
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Label product | Yes |
| Material Description | Recess Box wo/Mount. rail W690/H910/D150 |
| Product line | 67 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | Гаранция и обслужване |
| Група продукти | Абонатни станции |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Описание | Recess Box wo/Mount. rail W690/H910/D150 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| ТИП | Accessories |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 10 Kilogram |
| Нето тегло | 8.732 Kilogram |
| Volume | 116.4 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428680943 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |