Гаранция и обслужване
145H4882
HT pipe set for High Flow/Low Temp
145H4882
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Label product | Yes |
| Material Description | HT pipe set for High Flow/Low Temp |
| Product line | 67 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | Гаранция и обслужване |
| Група продукти | Абонатни станции |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Описание | HT pipe set for High Flow/Low Temp |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| ТИП | Accessories |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 1.6 Kilogram |
| Нето тегло | 1.1 Kilogram |
| Volume | 5.237 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428569019 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |