Гаранция и обслужване
145G0268
EvoFlat Water Heater A2 TPC-M Circ.
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
145G0268
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Material Description | EvoFlat Water Heater A2 TPC-M Circ. |
| Mixing circuit - control | Термостат |
| Product line | 67 |
| Брой домакинства [Макс.] | 2 |
| Брой домакинства [Мин.] | 1 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | Гаранция и обслужване |
| Височина без капак [мм] | 575 mm |
| Височина с капак [мм] | 575 mm |
| Група продукти | Абонатни станции |
| Дълбочина без капак [мм] | 105 mm |
| Дълбочина с капак [мм] | 150 mm |
| Име на производителя | Danfoss |
| Име регулатор за БГВ | TPC-M |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Конструкция за температура на подаване [˚C] | 95 °C |
| Материал на капака | Лакиран в бяло, стенен |
| Налягане на изпитване на топлообменник [bar] | 38 bar |
| Номинално налягане, вторично [bar] | 10 bar |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Номинално налягане, първично [bar] | 10 bar |
| Описание | EvoFlat Water Heater A2 TPC-M Circ. |
| Опция капак | Допълнителен |
| Посока на съединение | Отдолу |
| Присъединителен размер за БГВ | 3/4" |
| Размер на съединението (топлофикационно) | 3/4" |
| Размер на съединението за отопление | 3/4" |
| Размер на тръба за БГВ | Ø18 |
| Размер на тръба за отопление | Ø18 |
| Размер тръба (топлофикационно) | Ø18 |
| Станция тип, размер | Тип 2 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип на присъединяването за БГВ | Вътрешна тръбна резба |
| Тип на съединението ( топлофикационно) | Вътрешна тръбна резба |
| Тип на съединението за отопление | Вътрешна тръбна резба |
| Тип регулиране за БГВ | За дебит/термостатичен |
| Ширина без капак [мм] | 545 mm |
| Ширина с капак [мм] | 545 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 17.514 Kilogram |
| Нето тегло | 16 Kilogram |
| Volume | 82.11 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428551274 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |