VX-F 145F3904

Гаранция и обслужване

145F3905

VX-F Floorheating w. zonevalve, ST55

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionVX-F Floorheating w. zonevalve, ST55
Mixing circuit - controlТермостат
Product line67
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаГаранция и обслужване
Група продуктиАбонатни станции
Име регулатор за БГВPTC2+P
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Конструкция за температура на подаване [˚C]95 °C
Номинално налягане, първично [bar]16 bar
ОписаниеVX-F Floorheating w. zonevalve, ST55
Станция тип, размерТип 1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло31 Kilogram
Нето тегло30 Kilogram
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424653903
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm