VX-F 145F3904

Гаранция и обслужване

145F3904

VX-F StS Floorheat ZV ST55 Cir CW Meter

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionVX-F StS Floorheat ZV ST55 Cir CW Meter
Mixing circuit - controlТермостат
Product line67
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаГаранция и обслужване
Група продуктиАбонатни станции
Име регулатор за БГВPTC2+P
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Конструкция за температура на подаване [˚C]95 °C
Номинално налягане, първично [bar]16 bar
ОписаниеVX-F StS Floorheat ZV ST55 Cir CW Meter
Станция тип, размерТип 1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло31 Kilogram
Нето тегло30 Kilogram
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424653897
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm