Гаранция и обслужване-product-details

Гаранция и обслужване

145B0902

Danfoss EvoFlat FSS A1 37kW, 15 l/min за радиаторно отопление с БГВ циркулация

Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileContains Gas
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionEvoFlat FSS A1 w/Circ
Mixing circuit - controlТермостат
Product line67
БГВ циркулацияБез
Брой домакинства [Мин.]1
БСВ статично налягане [bar] [Мин.]2.0 bar
Вид на продуктаГаранция и обслужване
Височина опаковка [mm]160 mm
Група продуктиАбонатни станции
Дебелина опаковка [mm]600 mm
Допълнителна информацияЦиркулация за БГВ
Дълбочина без капак [мм]110 mm
Дълбочина с капак [мм]153 mm
Изолационен материалБез
Име на регулатора за отоплениеTPC-M
Име регулатор за БГВTPC-M
Конструкция за температура на подаване [˚C]95 °C
Марка на рециркулационна помпа за БГВWilo
Материал на капакаЛакиран в бяло, стенен
Мощност за БГВ [kW] [макс.]37 kW
Мощност за отопление [kW] [макс.]15 kW
Мощност за отопление [kW] [Мин.]10 kW
Характеристика
Стойност
Налягане на изпитване на топлообменник [bar]38 bar
Номинално налягане, вторично [bar]10 bar
Номинално налягане, първично [bar]10 bar
ОписаниеDanfoss EvoFlat FSS A1 37kW, 15 l/min за радиаторно отопление с БГВ циркулация
Опция капакДопълнителен
Посока на съединениеОтдолу
Присъединителен размер за БГВ3/4"
Размер на съединението (топлофикационно)3/4"
Размер на съединението за отопление3/4"
Размер на тръба за БГВØ18
Размер на тръба за отоплениеØ18
Размер тръба (топлофикационно)Ø18
Регулатор на диференциално наляганеВграден
Станция тип, размерТип 1
Съдържа батерииNo
Тип на присъединяването за БГВВътрешна тръбна резба
Тип на рециркулационна помпа за БГВYONOS PARA Z15/7 RK
Тип на съединението ( топлофикационно)Вътрешна тръбна резба
Тип на съединението за отоплениеВътрешна тръбна резба
Тип регулиране за БГВЗа дебит/термостатичен
Тип регулиране за отоплениеДиференциално налягане + зонов вентил
Тип топлообменник за БГВXB06H-1 26
Топлообменник за отопление - материал за спояванеМед
Ширина опаковка [mm]800 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло13.7 Kilogram
Нето тегло12 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume84.525 Liter
EAN/UPC5702428524551