Termix_VMTDMiniopbl_INSUCOVER

Termix VMTD MIX-I-FI Mini, Тип 1, Име на регулатора за отопление: RAVK, Име регулатор за БГВ: IHPT

144H3026

Вид на продукта: Termix VMTD MIX-I-FI Mini, Тип 1, 10 bar, 110 °C, RAVK, IHPT

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
CE маркировкаYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Heating ActuatorRAVK
Heating Control valveVMT
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionTermix VMTD MIX-I-FI Mini 1
Product line33
SCIP dossier no.330052a7-3a1d-4b2a-9bfe-3e721f798c50
SCIP dossier product nameTermix VMTD MIX-I-FI Mini 1
UL одобрениеNo
БГВ циркулацияОпция
БСВ статично налягане [bar] [Мин.]1.0 bar
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаTermix VMTD MIX-I-FI Mini
Височина без капак [мм]660 mm
Височина с капак [мм]660 mm
Група продуктиМалки станции
Дълбочина без капак [мм]240 mm
Дълбочина с капак [мм]240 mm
Захранващо напрежение [V]230.0 V
Име на регулатора за отоплениеRAVK
Име регулатор за БГВIHPT
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Конструкция за температура на подаване [˚C]110 °C
Характеристика
Стойност
Материал на капакаБез
Номинално налягане, първично [bar]10 bar
ОдобрениеCE
ОписаниеTermix VMTD MIX-I-FI Mini 1
Опция капакНе
Посока на съединениеОтдолу
Присъединителен размер за БГВ3/4"
Присъединителен размер за циркулация3/4"
Размер на съединението (топлофикационно)3/4"
Размер на съединението за отопление3/4"
Размер на тръба за БГВØ18
Размер на тръба за отоплениеØ18
Размер на циркулационни тръбиDN15
Размер тръба (топлофикационно)Ø18
Станция тип, размерТип 1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на присъединяването за БГВвътрешна резба
Тип на съединението ( топлофикационно)вътрешна резба
Тип на съединението за отоплениевътрешна резба
Тип присъединяване за циркулациявътрешна резба
Тип регулиране за БГВЗа дебит/термостатичен
Тип регулиране за отоплениеТермостатичен + ∆p регулатор
Тип топлообменник за БГВXB06H+-1 26 G3/4"*20 H
Ширина без капак [мм]300 mm
Ширина с капак [мм]300 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло21 Kilogram
Нето тегло20 Kilogram
Volume0.048 Cubic meter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5706561813244
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm