DEVIflex Cables on Mats

Нагревателни рогозки, DEVIflex 100T, 100 W/m², 24.30 m², Захранващо напрежение [V] AC: 230

140F1466

Тип кабел: Двупроводен кабел, Ширина на рогозката [m]: 0.8, Дължина на рогозката [m]: 32.4

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDEVIflex 100T 24,3m² 230V 2450W
Product line21
Warranty type20-year full service warranty
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаDEVIflex 100T
Външна изолацияPVC
Гаранция [Година]20
Група продуктиНагревателни рогозки
Диаметър на кабел [mm]6.9 mm
Дължина на рогозката [m]32.40 m
Дължина на студен свързващ проводник [m]6.0 m
Екраниране на кабелАлуфолио 100%
Елемент IP класIPX7
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Зона на покритие [m²]24.30 m²
Изолация на проводникаXLPE
Количество на студен свързващ проводник1
Количество проводимост на студен свързващ проводник3
Характеристика
Стойност
Комплект аксесоариSynthetic nail - 40 pc in box
Монтажна температура [°C] [Мин.]-5 °C
Мощност на рогозка [W/m²]100 W/m²
Нагревателен принципСериен активен
Нагревателна мощност [W]2450 W
ОдобрениеCE
Плътност [mm]7.90 mm
ПриложениеFloor heating
Размер на студен свързващ проводник [mm²]2.5 mm²
Студен свързващ проводникДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Съпротивление на кабел [Ohm]21.6000 Ohm
Тип кабелДвупроводен кабел
Тип студен свързващ проводникDTCL
Цвят на външна изолацияЧервен
Ширина на рогозката [m]0.8 m
Якост на натиск [N]>1500 N
Якост на опън [N]400 N

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло12.935 Kilogram
Нето тегло12.781 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume81.675 Liter
EAN/UPC5703466253038